オムロンエキスパートリンク(株) 有期エンジニア派遣(東海)(ID:252)|【公式】オムロン エキスパートリンクのお仕事検索サイト

キープ 0

キープ 0

オムロンエキスパートリンク(株) 有期エンジニア派遣(東海)(ID:252)|【公式】オムロン エキスパートリンクのお仕事検索サイト

【有期】【エンジニア派遣】多様な働き方で、エンジニアとして活躍し続けたい方はコチラから

システム開発(組込み系・制御系)システム開発(WEB系・オープン系)社内SE、インフラ構築・運用、テクニカルサポートなどその他 ソフトウェア開発・評価電気・電子・制御回路設計...全て表示

オムロンエキスパートリンク(株) 有期エンジニア派遣(東海)

エンジニアとしても多様な働き方の実現を目指したい!を一緒に実現しましょう

オムロン エキスパートリンクでは、エンジニアとして、また一定の範囲内で働きたいなどアナタの事情にあった活躍いただける案件を多数用意しております。
多様な働き方とエンジニアとしての楽しさを両立できる環境を希望の方はコチラからご応募ください。
エンジニアであり続けるアナタのこだわりを一緒に実現しましょう。

<エントリー後の流れ>
お仕事エントリー⇒登録面談⇒お仕事内容のご説明⇒選考結果のご連絡

<コロナウィルス感染対策>
Web面談なので在宅にて登録ができます。また、一部リモート勤務可能な案件もございますので、まずはご応募・ご登録ください。

<その他>
受動喫煙体制 従業員に対する受動喫煙対策:あり
敷地内禁煙 
オムロンGでは三次喫煙防止のため、就業時間内を禁煙としております。

オムロンエキスパートリンクでは、IT、システムエンジニア、プログラマー、機械設計、研究補助、電気など、幅広い部門で活躍できるエンジニアへの職種をご用意しております。派遣先は主に大手メーカーの開発部門や研究開発部門、品質保証や品質管理部門などで、一部、未経験でも活躍できるフィールドもご用意しております。

募集要項

案件NoKEN0002
会社名エンジニアとしても多様な働き方の実現を目指したい!を一緒に実現しましょう
職種オムロンエキスパートリンク(株) 有期エンジニア派遣(東海)
雇用形態派遣エンジニア
勤務地東海
給与勤務先により異なりますので、ご希望にあわせてご紹介いたします。
勤務時間フルタイム(9:00~17:30)を想定しておりますが、ご希望、勤務先により異なります。
福利厚生社会保険・有給休暇あり、加入するオムロン健保は本人負担40%、人間ドッグ補助も有り!有給休暇も初日から付与、慶弔休暇なども充実しています。ワクチン特別休暇有
休日休暇土日祝休み、週休2日、※勤務先により異なります。
応募資格・条件求人ページの「応募する」をクリックし、応募フォームよりご応募下さい(24時間OK!)応募内容を確認後、当社担当者より電話またはメールにてご連絡致します。

企業情報

掲載企業名オムロンエキスパートリンク株式会社 エンジニア担当

この求人を見た人はこれも見ている

エレキエンジニア募集/FA機器設計変更/初回勤務地固定(滋賀...

滋賀県草津市
JR琵琶湖線 草津駅
ご経験により異なりますので、面接時を経て確定いたします。 月給 20.6万 ~ 50.0万円 (給与例) 650万円/48歳(月給40万円+賞与+時間外手当) 500万円/35歳(月給35万円+賞与+時間外手当) 430万円/29歳(月給29万円+賞与+時間外手当)

【オンライン登録(京都駅前オフィス)】キャリアコンサルタント...

関西エリア
勤務先により異なりますので、ご希望にあわせてご紹介いたします。

エレキエンジニア募集/パワコン評価/初回勤務地固定(滋賀県野...

滋賀県野洲市
JR琵琶湖線 野洲駅
ご経験により異なりますので、面接時を経て確定いたします。 月給 20.6万 ~ 50.0万円 (給与例) 650万円/48歳(月給40万円+賞与+時間外手当) 500万円/35歳(月給35万円+賞与+時間外手当) 430万円/29歳(月給29万円+賞与+時間外手当)

無停電電源装置 設計変更業務/初回勤務地固定(滋賀県野洲市)...

滋賀県野洲市
<勤務地備考> JR琵琶湖線 野洲駅より徒歩10分
ご経験により異なりますので、面接時を経て確定いたします。 月給 20.6万 ~ 50.0万円 (給与例) 650万円/48歳(月給40万円+賞与+時間外手当) 500万円/35歳(月給35万円+賞与+時間外手当) 430万円/29歳(月給29万円+賞与+時間外手当)

この求人を見た人はこれも見ている

エレキエンジニア募集/FA機器設計変更/初回勤務地固定(滋賀...
滋賀県草津市
JR琵琶湖線 草津駅
ご経験により異なりますので、面接時を経て確定いたします。 月給 20.6万 ~ 50.0万円 (給与例) 650万円/48歳(月給40万円+賞与+時間外手当) 500万円/35歳(月給35万円+賞与+時間外手当) 430万円/29歳(月給29万円+賞与+時間外手当)
【オンライン登録(京都駅前オフィス)】キャリアコンサルタント...
関西エリア
勤務先により異なりますので、ご希望にあわせてご紹介いたします。
エレキエンジニア募集/パワコン評価/初回勤務地固定(滋賀県野...
滋賀県野洲市
JR琵琶湖線 野洲駅
ご経験により異なりますので、面接時を経て確定いたします。 月給 20.6万 ~ 50.0万円 (給与例) 650万円/48歳(月給40万円+賞与+時間外手当) 500万円/35歳(月給35万円+賞与+時間外手当) 430万円/29歳(月給29万円+賞与+時間外手当)
無停電電源装置 設計変更業務/初回勤務地固定(滋賀県野洲市)...
滋賀県野洲市
<勤務地備考> JR琵琶湖線 野洲駅より徒歩10分
ご経験により異なりますので、面接時を経て確定いたします。 月給 20.6万 ~ 50.0万円 (給与例) 650万円/48歳(月給40万円+賞与+時間外手当) 500万円/35歳(月給35万円+賞与+時間外手当) 430万円/29歳(月給29万円+賞与+時間外手当)