在宅あり!最先端自動運転に関わる開発業務/自動運転シミュレーションツールのWebアプリケーション化(WEBアプリ開発/フロントエイド/インフラ/AWS)
■仕事内容
自動運転シミュレーション向けツールのWebアプリケーション化
■担当フェーズ
・Webアプリケーションの仕様検討および開発
・生産現場のDX経験必須
・工程管理のソフトウェア設計、評価(スケジューリング管理の最適化アルゴリズムの設計、評価)
<活かせるスキル>
・AWS(EC2、データベース系、サーバレス等)を使ったインフラ開発経験
・Figmaを使ったプロトタイピングの経験
・Pythonによる開発経験
・フルスタックでの開発経験
※業務内容の変更可能性なし
【自動運転技術開発】最先端技術に触れることができる!やりがいのあるお仕事です。
高い技術力に定評があり、エンジニアを大切にする企業です。
業務拡大に伴う社内体制強化のための応募です。
チームメンバ:3名
在宅あり(リモート比率50%)
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
オムロンエキスパートエンジニアリングでは、IT、システムエンジニア、プログラマー、機械設計、研究補助、電気など、幅広い部門で活躍できるエンジニアへの職種をご用意しております。派遣先は主に大手メーカーの開発部門や研究開発部門、品質保証や品質管理部門などで、一部、未経験でも活躍できるフィールドもご用意しております。
募集要項
案件No | ETS5929j |
---|---|
会社名 | オムロン エキスパートエンジニアリング株式会社 |
職種 | 自動運転シミュレーションツールのWebアプリケーション化 |
雇用形態 | 派遣 |
勤務地 | 東京都港区 ※変更の可能性なし |
最寄駅・交通備考 | JR山手線 田町駅より徒歩10分 都営地下鉄 三田駅より徒歩10分 |
給与 | 時給3000円 |
給与備考 | 月収例:時給3000円×8時間×21日=約50.4万円 (スキルに応じて決定 ) |
交通費 | 交通費全額支給(弊社認定経路あり) |
勤務期間 | 長期 契約の更新 有(契約期間満了時の業務量、勤務成績により判断) ※通算契約期間は5年を上限とする。 |
就業開始日 | 即日開始 ※勤務開始日はご相談ください! |
勤務時間 | 10:00~19:00(実働8時間・休憩60分間) ※9:00~18:00シフトもあり 基本残業なし(時期により残業発生する場合もあります) |
福利厚生 | 社会保険・有給休暇あり、加入するオムロン健保は本人負担40%、人間ドッグ補助も有り!有給休暇も初日から付与、慶弔休暇なども充実しています。ワクチン特別休暇有 |
休日休暇 | 土日祝(週休二日制) |
応募資格・条件 | ・Linux、Git、GitHubを用いたチームでの開発経験 ・HTML、CSS、Java Scriptによるフロントエンド開発経験 ・Reactによるウェブアプリケーションの開発経験 ・3年以上の開発経験 |
企業情報
掲載企業名 | オムロンエキスパートエンジニアリング株式会社 |
---|