【即日開始・ほぼ在宅】医療機器用のソフトウェア開発/上流~下流工程まで一連に携われます。(C++ 、C#、Java、TCP/IP開発、アーキテクチャ設計、Andoroid、HL7、IEC62304)
<仕事内容>
既存の医療機器の後継機開発
シリアル通信(USB)にて、医療機器からPCにデータを取得し、取得したデータを電子カルテ等のサーバへ転送するWindowsアプリケーションの開発。
業種:医療
ドメイン:福祉
系統:その他、ソフトウェア
工程:要件定義、基本設計、 詳細設計、プログラミング、結合テスト
OS:Windows系(その他)
言語:C++ 、C#、Java
<活かせるスキル>
・Java
・Andoroid(開発、保守経験)
・HL7
・IEC62304
※業務内容の変更可能性なし
医療系分野でスキルアップすることができます。
出勤と在宅リモートワーク併用!基本は在宅勤務で、実機使用時など月に数日の出社の予定です。
リモートでいつでもコミュニケーションが取れるので、わからないことも聞きやすい環境です。
<エントリー後の流れ>
お仕事エントリー⇒登録面談⇒お仕事内容のご説明⇒選考結果のご連絡
<コロナウィルス感染対策>
Web面談なので在宅にて登録ができます。また、一部リモート勤務可能な案件もございますので、まずはご応募・ご登録ください。
<その他>
受動喫煙体制 従業員に対する受動喫煙対策:あり
敷地内禁煙
オムロンGでは三次喫煙防止のため、就業時間内を禁煙としております。
オムロンエキスパートエンジニアリングでは、IT、システムエンジニア、プログラマー、機械設計、研究補助、電気など、幅広い部門で活躍できるエンジニアへの職種をご用意しております。派遣先は主に大手メーカーの開発部門や研究開発部門、品質保証や品質管理部門などで、一部、未経験でも活躍できるフィールドもご用意しております。
募集要項
案件No | ETS5442bm |
---|---|
会社名 | オムロン エキスパートエンジニアリング株式会社 |
職種 | AWSインフラ構築/エンジニア |
雇用形態 | 派遣 |
勤務地 | 東京都八王子市 ※変更の可能性なし |
最寄駅・交通備考 | JR 八王子駅より徒歩5分 |
給与 | 時給2500円 |
給与備考 | 例:時給2500円×7.5H×21日=393,750円+残業代 (スキルにより決定 ) |
交通費 | 交通費全額支給(弊社認定経路あり) |
勤務期間 | 長期 契約の更新 有(契約期間満了時の業務量、勤務成績により判断) ※通算契約期間は5年を上限とする。 |
就業開始日 | 即日開始 ※開始日ご相談ください。 |
勤務時間 | 9:00~17:30(休憩1時間/実働7時間30分) 残業 月20時間程度(時期により変動します) |
福利厚生 | 社会保険・有給休暇あり、加入するオムロン健保は本人負担40%、人間ドッグ補助も有り!有給休暇も初日から付与、慶弔休暇なども充実しています。ワクチン特別休暇有 |
休日休暇 | 土日祝(週休二日制) |
応募資格・条件 | ・C++、C# ・TCP/IPの開発経験 ・ソフトウェアのアーキテクチャ設計経験 |
企業情報
掲載企業名 | オムロンエキスパートエンジニアリング株式会社 |
---|