【池袋】生命保険会社向け保守開発プロジェクトのテスティング業務。WEBアプリ開発者優遇!
◆生命保険会社向けテスティングPJ
【おすすめポイント】
・生保業界でのシステム開発・テスト経験が活かせます。
・細かい業務が得意な人におススメです!
【業務内容】
・生命保険会社向けの保守開発プロジェクトにおけるテスト
・保険代理店向けの保険設計およびペーパレス申込のシステム担当
・内部/外部結合テストおよびシステムテストにおけるテスト計画~テスト設計、テスト実施、検証、評価
・機能テストの他に業務退行テストや性能テスト
※自らのテスト計画、設計、実施だけでなく、他オフショア要員の作成した各成果物のレビューもお願いします!
※業務内容の変更可能性なし
グローバル企業でスキルアップ!次に活かせる経験が積めます!
加入するオムロン健保は本人負担40%、人間ドッグ補助も有り!有給休暇も初日から付与、慶弔休暇なども充実しています。
<エントリー後の流れ>
お仕事エントリー⇒登録面談⇒お仕事内容のご説明⇒選考結果のご連絡
<コロナウィルス感染対策>
Web面談なので在宅にて登録ができます。また、一部リモート勤務可能な案件もございますので、まずはご応募・ご登録ください。
<その他>
受動喫煙体制 従業員に対する受動喫煙対策:あり
敷地内禁煙
オムロンGでは三次喫煙防止のため、就業時間内を禁煙としております。
オムロンエキスパートエンジニアリングでは、IT、システムエンジニア、プログラマー、機械設計、研究補助、電気など、幅広い部門で活躍できるエンジニアへの職種をご用意しております。派遣先は主に大手メーカーの開発部門や研究開発部門、品質保証や品質管理部門などで、一部、未経験でも活躍できるフィールドもご用意しております。
募集要項
案件No | ETS5060ct |
---|---|
会社名 | オムロン エキスパートエンジニアリング株式会社 |
職種 | 生命保険会社向け業務アプリのテスティング業務 |
雇用形態 | 派遣 |
勤務地 | 東京都豊島区 ※変更の可能性なし |
最寄駅・交通備考 | JR池袋駅より徒歩5分 |
給与 | 時給2,300円 |
給与備考 | 例:2300円×7.5h ×21日=約36.2万円+残業代 (スキルにより決定 ) |
交通費 | 交通費全額支給(弊社認定経路あり) |
勤務期間 | 長期 契約の更新 有(契約期間満了時の業務量、勤務成績により判断) ※通算契約期間は5年を上限とする。 |
就業開始日 | 即日開始 ※開始日ご相談ください。 |
勤務時間 | 9:00~17:30(休憩60分間/実働7時間30分) 想定残業時間:10h程度 |
福利厚生 | 社会保険・有給休暇あり、加入するオムロン健保は本人負担40%、人間ドッグ補助も有り!有給休暇も初日から付与、慶弔休暇なども充実しています。ワクチン特別休暇有 |
休日休暇 | 土日祝(週休二日制) |
応募資格・条件 | ・Webアプリケーション開発経験 ・基本設計、詳細設計、開発、テスト(UT、IT、ST)設計&実施経験 |
企業情報
掲載企業名 | オムロンエキスパートエンジニアリング株式会社 |
---|