【品川区】【JAVA】通信事業者向けシステム開発/オフショア開発ブリッジSE
Javaを活用したシステム開発/オフショアBSE兼任
◆業務内容
某大手通信事業会社様向け
・通信建設や手数料システムなどの開発
・顧客管理や契約システムなどの開発
・IoTサービスのプラットフォームシステム構築
・ECサイト構築
※工程は、基本設計・詳細設計・プログラミング・テストを予定しております。
<活かせるスキル>
・チームリーダーやBSEなどの経験
・DB設計やパフォーマンスチューニングなど
・Linuxコマンド使用経験
・アジャイル開発経験
・AWSまたはGCP、Azure上での開発経験
※業務内容の変更可能性なし
外資系でオープンな職場環境!キャリアアップしたい方におすすめです!
加入するオムロン健保は本人負担40%、人間ドッグ補助も有り!有給休暇も初日から付与、慶弔休暇なども充実しています。
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
オムロンエキスパートエンジニアリングでは、IT、システムエンジニア、プログラマー、機械設計、研究補助、電気など、幅広い部門で活躍できるエンジニアへの職種をご用意しております。派遣先は主に大手メーカーの開発部門や研究開発部門、品質保証や品質管理部門などで、一部、未経験でも活躍できるフィールドもご用意しております。
募集要項
案件No | ETS5006cw |
---|---|
会社名 | オムロン エキスパートエンジニアリング株式会社 |
職種 | Java×通信事業者向けシステム開発/エンジニア |
雇用形態 | 派遣 |
勤務地 | 東京都品川区 ※変更の可能性なし |
最寄駅・交通備考 | 東京臨海高速鉄道りんかい線 品川シーサイド駅より徒歩5分 東急本線 青物横丁駅より徒歩18分 |
給与 | 時給2300円 |
給与備考 | 月収例:2300円×7.5h ×20日=34.5万円+残業代 (スキルに応じて決定 ) |
交通費 | 交通費全額支給(弊社認定経路あり) |
勤務期間 | 長期 契約の更新 有(契約期間満了時の業務量、勤務成績により判断) ※通算契約期間は5年を上限とする。 |
就業開始日 | 即日開始 ※開始日ご相談ください。 |
勤務時間 | 9:00~17:30 (休憩60分間/実働7時間30分) 残業 月15時間程度(時期により変動します。) |
福利厚生 | 社会保険・有給休暇あり、加入するオムロン健保は本人負担40%、人間ドッグ補助も有り!有給休暇も初日から付与、慶弔休暇なども充実しています。ワクチン特別休暇有 |
休日休暇 | 土日祝(週休二日制) |
応募資格・条件 | ・JavaにおけるWebシステム開発経験 ・Struts2(Spring)での開発経験 ・Oracle/Postgresqlの開発経験 ・基本設計からシステム試験まで一人で動ける方 |
企業情報
掲載企業名 | オムロンエキスパートエンジニアリング株式会社 |
---|