正社員の求人検索結果

キープ 0

キープ 0

正社員の求人検索結果

検索結果:25

営業事務長期禁煙オフィスでのお仕事駅から徒歩5分20代活躍中...全て表示

掲載企業名 オムロンエキスパートリンク株式会社 品川オフィス
雇用形態 人材紹介(正社員)
勤務地 東京都港区
給与 月給:274,600~352,000円 基本給:207,500~266,000円 固定残業代:67,100~86,000円を含む/月 賞与実績:年2回(夏・冬)

その他クリエイティブ系長期OAスキル不要土日祝休み長期...全て表示

掲載企業名 オムロンエキスパートリンク株式会社 京都駅前オフィス
雇用形態 人材紹介(正社員)
勤務地 京都府京都市伏見区
給与 年収400万円以上 賞与あり 年2回 【その他手当(月間)】  時間外手当(所定外100% 法定外125%)  賞与:年2回(昨年実績1~1.5か月) 退職金:有り(勤続3年以上)

研究開発長期禁煙オフィスでのお仕事駅から徒歩5分制服あり...全て表示

掲載企業名 オムロンエキスパートリンク株式会社 京都駅前オフィス
雇用形態 人材紹介(正社員)
勤務地 京都府京都市南区
給与 (固定給内訳)  基本給:221,000円~296,000円 【その他手当(月間)】   家賃補助 ※社内規定による ・固定残業制:無・裁量労働制:無 ・賞与:昨年実績4ヵ月

総務・人事長期禁煙オフィスでのお仕事駅から徒歩5分制服あり...全て表示

その他長期制服ありOAスキル不要未経験者OK...全て表示

掲載企業名 オムロンエキスパートリンク株式会社 京都駅前オフィス
雇用形態 人材紹介(正社員)
勤務地 大阪府大阪市港区
給与 月給:205,000円(4年生大学新卒者) 賞与:年2回(7月・12月、昨年実績:3カ月/年)

製造・物流関連長期制服あり第二新卒活躍中土日祝休み...全て表示

掲載企業名 オムロンエキスパートリンク株式会社 京都駅前オフィス
雇用形態 人材紹介(正社員)
勤務地 京都府京都市南区
給与 想定年収2,608,000円~4,900,000円 前職経験/年齢を考慮し決定します。

財務・会計長期駅から徒歩5分服装自由Word・Excelスキル必要...全て表示

掲載企業名 オムロンエキスパートリンク株式会社 京都駅前オフィス
雇用形態 人材紹介(正社員)
勤務地 京都府中京区
給与 (固定給内訳)  基本給:200,000円~500,000円 ※税理士や科目合格者は優遇 賞与:年2回

営業・企画営業長期Word・Excelスキル必要第二新卒活躍中週5日平日勤務...全て表示

掲載企業名 オムロンエキスパートリンク株式会社 京都駅前オフィス
雇用形態 人材紹介(正社員)
勤務地 京都府京都市南区
給与 ■425万円~565万円 ■昇給年1回、賞与年2回(昨年実績4.6か月)

経理・英文経理長期外資系企業でのお仕事禁煙オフィスでのお仕事大手企業でのお仕事...全て表示

掲載企業名 オムロンエキスパートリンク株式会社 京都駅前オフィス
雇用形態 人材紹介(正社員)
勤務地 京都市下京区
給与 年収400万~

機械・機構・金型・筐体設計長期分煙オフィスでのお仕事制服あり30代活躍中...全て表示

掲載企業名 オムロンエキスパートリンク株式会社 京都駅前オフィス
雇用形態 人材紹介(正社員)
勤務地 京都府綾部市
給与 月給:270,310 円 昇給:年1回 賞与:年2回(昨年実績2ヶ月)+期末業績賞与:直近5年以上連続支給実績有

その他長期分煙オフィスでのお仕事制服あり30代活躍中...全て表示

掲載企業名 オムロンエキスパートリンク株式会社 京都駅前オフィス
雇用形態 人材紹介(正社員)
勤務地 京都府久御山町
給与 月給:250,000円~311,000円(リーダークラス)

プログラマーSE(ビジネスアプリケーション系)長期禁煙オフィスでのお仕事駅から徒歩5分...全て表示

掲載企業名 オムロンエキスパートリンク株式会社 京都駅前オフィス
雇用形態 正社員
勤務地 京都府京都市中京区
給与 210,000円~/月 賞与5か月

総務・人事長期禁煙オフィスでのお仕事20代活躍中30代活躍中...全て表示

掲載企業名 オムロンエキスパートリンク株式会社 京都駅前オフィス
雇用形態 人材紹介(正社員)
勤務地 京都府京都市南区
給与 基本給:170,000円~270,000円 固定残業代:無

営業・企画営業長期土日祝休み平日休みあり長期...全て表示

掲載企業名 オムロンエキスパートリンク株式会社 京都駅前オフィス
雇用形態 人材紹介(正社員)
勤務地 京都府京都市伏見区
給与 月給円19万円~ 基本給:150,000円~固定残業手当:30,000円~ (固定残業時間15時間0分/月)+インセンティブ 賞与7月、12月(実績による) 昇給年1回

CADオペレーターCAD・設計設計(電子・機械・建築)OAインストラクターユーザーサポート・ヘルプデスク...全て表示

掲載企業名 オムロンエキスパートリンク株式会社 エンジニア担当
雇用形態 正社員雇用/無期雇用派遣
勤務地 関東・東海・関西など
給与 ご経験により異なりますので、面接時を経て確定いたします。 月給 20.6万 ~ 50.0万円

CADオペレーターCAD・設計設計(電子・機械・建築)OAインストラクターユーザーサポート・ヘルプデスク...全て表示

掲載企業名 オムロンエキスパートリンク株式会社 エンジニア担当
雇用形態 正社員雇用/無期雇用派遣
勤務地 関東・東海・関西など
給与 ご経験により異なりますので、面接時を経て確定いたします。 月給 20.6万 ~ 50.0万円

CADオペレーターCAD・設計設計(電子・機械・建築)OAインストラクターユーザーサポート・ヘルプデスク...全て表示

掲載企業名 オムロンエキスパートリンク株式会社 エンジニア担当
雇用形態 正社員雇用/無期雇用派遣
勤務地 関東・東海・関西など
給与 ご経験により異なりますので、面接時を経て確定いたします。 月給 20.6万 ~ 50.0万円

CADオペレーターCAD・設計設計(電子・機械・建築)OAインストラクターユーザーサポート・ヘルプデスク...全て表示

掲載企業名 オムロンエキスパートリンク株式会社 エンジニア担当
雇用形態 正社員雇用/無期雇用派遣
勤務地 関東・東海・関西など
給与 ご経験により異なりますので、面接時を経て確定いたします。 月給 20.6万 ~ 50.0万円

CADオペレーターCAD・設計設計(電子・機械・建築)OAインストラクターユーザーサポート・ヘルプデスク...全て表示

掲載企業名 オムロンエキスパートリンク株式会社 エンジニア担当
雇用形態 正社員雇用/無期雇用派遣
勤務地 関東・東海・関西など
給与 ご経験により異なりますので、面接時を経て確定いたします。 月給 20.6万 ~ 50.0万円

プログラマーSE(ビジネスアプリケーション系)SE(制御系)SE(データベース系)SE(その他)...全て表示

掲載企業名 オムロンエキスパートリンク株式会社 エンジニア担当
雇用形態 正社員雇用/無期雇用派遣
勤務地 京都府京都、滋賀、大阪、愛知、東京のオムロン内事業所、もしくは関東一円を含むプロジェクト先  
給与 月給20万6500円~50万円 ※残業代全額支給 ※経験・能力を考慮し優遇 【モデル年収例】 年収650万円(48歳/月給40万円+賞与+時間外手当) 年収500万円(35歳/月給33万円+賞与+時間外手当) 年収430万円(29歳/月給26万5千円+賞与+時間外手当)

システム開発(組込み系・制御系)エンジニア分煙オフィスでのお仕事経験必須急募...全て表示

掲載企業名 オムロンエキスパートリンク株式会社 エンジニア担当
雇用形態 正社員雇用/無期雇用派遣
勤務地 京都府向日市
給与 月給21万6000円~50万円 ※残業代全額支給 ※経験・能力を考慮し優遇 《年収例》 年収650万円(48歳/月給40万円+賞与+時間外手当) 年収500万円(35歳/月給33万円+賞与+時間外手当) 年収430万円(29歳/月給26万5千円+賞与+時間外手当)

CADオペレーターCAD・設計設計(電子・機械・建築)OAインストラクターユーザーサポート・ヘルプデスク...全て表示

掲載企業名 オムロンエキスパートリンク株式会社 エンジニア担当
雇用形態 正社員雇用/無期雇用派遣
勤務地 滋賀県野洲市
給与 月給21万6000円~50万円 ※残業代全額支給 ※経験・能力を考慮し優遇 《年収例》 年収650万円(48歳/月給40万円+賞与+時間外手当) 年収500万円(35歳/月給33万円+賞与+時間外手当) 年収430万円(29歳/月給26万5千円+賞与+時間外手当)

システム開発(組込み系・制御系)エンジニア経験必須急募オムロン...全て表示

掲載企業名 オムロンエキスパートリンク株式会社 エンジニア担当
雇用形態 正社員雇用/無期雇用派遣
勤務地 滋賀県草津市
給与 月給21万6000円~50万円 ※残業代全額支給 ※経験・能力を考慮し優遇 《年収例》 年収650万円(48歳/月給40万円+賞与+時間外手当) 年収500万円(35歳/月給33万円+賞与+時間外手当) 年収430万円(29歳/月給26万5千円+賞与+時間外手当)

システム開発(組込み系・制御系)エンジニア経験必須急募オムロン...全て表示

掲載企業名 オムロンエキスパートリンク株式会社 エンジニア担当
雇用形態 正社員雇用/無期雇用派遣
勤務地 東京都港区
給与 月給21万6000円~50万円 ※残業代全額支給 ※経験・能力を考慮し優遇 《年収例》 年収650万円(48歳/月給40万円+賞与+時間外手当) 年収500万円(35歳/月給33万円+賞与+時間外手当) 年収430万円(29歳/月給26万5千円+賞与+時間外手当)

システム開発(組込み系・制御系)エンジニア経験必須急募オムロン...全て表示

掲載企業名 オムロンエキスパートリンク株式会社 エンジニア担当
雇用形態 正社員雇用/無期雇用派遣
勤務地 京都府木津川市
給与 月給21万6000円~50万円 ※残業代全額支給 ※経験・能力を考慮し優遇 《年収例》 年収650万円(48歳/月給40万円+賞与+時間外手当) 年収500万円(35歳/月給33万円+賞与+時間外手当) 年収430万円(29歳/月給26万5千円+賞与+時間外手当)