掲載企業名 | オムロンエキスパートリンク株式会社 エンジニア担当 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 京都府宇治市 |
給与 | 年収:330万-450万(能力、経験等により決定) |
掲載企業名 | オムロンエキスパートリンク株式会社 エンジニア担当 |
---|---|
雇用形態 | 派遣エンジニア |
勤務地 | 東京都港区 |
給与 | 時給 2500円 月給例:2500円×7.75H×21日=406,875円 |
掲載企業名 | オムロンエキスパートリンク株式会社 エンジニア担当 |
---|---|
雇用形態 | 派遣エンジニア |
勤務地 | 兵庫県尼崎市 |
給与 | 時給2500円 |
掲載企業名 | オムロンエキスパートリンク株式会社 エンジニア担当 |
---|---|
雇用形態 | 派遣エンジニア |
勤務地 | 東京都品川区 |
給与 | 時給2500円 ※月収例:2500円×7.75時間×20日=387500円 |
掲載企業名 | オムロンエキスパートリンク株式会社 エンジニア担当 |
---|---|
雇用形態 | 派遣エンジニア |
勤務地 | 滋賀県野洲市 |
給与 | 時給1,310円 |
PLCプログラム作成/ラダー/ST言語 大型の産業機器に携わりたい方は是非!プラントの制御装置周りのプログラミングです。新しいプロジェクトが始まるので、一から新商品づくりに関われる魅力的なお仕事です!
掲載企業名 | オムロンエキスパートリンク株式会社 エンジニア担当 |
---|---|
雇用形態 | 派遣エンジニア |
勤務地 | 京都府長岡京市 |
給与 | 時給2400円(スキル経験による) |
掲載企業名 | オムロンエキスパートリンク株式会社 エンジニア担当 |
---|---|
雇用形態 | 派遣エンジニア |
勤務地 | 東京都中央区 |
給与 | 時給2800円 月収例:2800円×8時間×22日=448,000円 |
掲載企業名 | オムロンエキスパートリンク株式会社 エンジニア担当 |
---|---|
雇用形態 | 派遣エンジニア |
勤務地 | 東京都中央区 |
給与 | 時給2800円 月収例:2800円×8時間×22日=448,000円 |
掲載企業名 | オムロンエキスパートリンク株式会社 エンジニア担当 |
---|---|
雇用形態 | 派遣エンジニア |
勤務地 | 東京都中央区 |
給与 | 時給2800円 月収例:2800円×8時間×22日=492,800円 |
掲載企業名 | オムロンエキスパートリンク株式会社 エンジニア担当 |
---|---|
雇用形態 | 業務スタッフ |
勤務地 | 滋賀県草津市 |
給与 | 時給2,000円~ 月収例:約31万:2,000円×7.5時間×21日計算 |
掲載企業名 | オムロンエキスパートリンク株式会社 エンジニア担当 |
---|---|
雇用形態 | 派遣エンジニア |
勤務地 | 京都府向日市 |
給与 | 2800円(経験スキルにより調整) |
掲載企業名 | オムロンエキスパートリンク株式会社 エンジニア担当 |
---|---|
雇用形態 | 業務スタッフ |
勤務地 | 滋賀県草津市 |
給与 | 時給2,000円~ (スキルに応じて相談) 月収例:約34万 2,000円×7.5時間×22日計算 |
掲載企業名 | オムロンエキスパートリンク株式会社 エンジニア担当 |
---|---|
雇用形態 | 業務スタッフ |
勤務地 | 滋賀県草津市 |
給与 | 時給1,800円~ (スキルに応じて相談) 月収例:約30万:1,800円×7.5時間×22日計算 |
掲載企業名 | オムロンエキスパートリンク株式会社 エンジニア担当 |
---|---|
雇用形態 | 業務スタッフ |
勤務地 | 滋賀県草津市 |
給与 | 2,000円~2,500円(経験による) |
掲載企業名 | オムロンエキスパートリンク株式会社 エンジニア担当 |
---|---|
雇用形態 | 派遣エンジニア |
勤務地 | 京都市中京区 |
給与 | 時給3,000円 月収例:約48万円=3,000円×7.75H×21日+残業代 |
掲載企業名 | オムロンエキスパートリンク株式会社 エンジニア担当 |
---|---|
雇用形態 | 業務スタッフ |
勤務地 | 神戸市西区 |
給与 | 3,500円(経験による) 月収例:約57万=3,500円×7.75H×21日 |
掲載企業名 | オムロンエキスパートリンク株式会社 エンジニア担当 |
---|---|
雇用形態 | 業務スタッフ |
勤務地 | 滋賀県草津市 |
給与 | 時給2,000円~ (スキルに応じて相談可) 月収例:約31万:2,000円×7.75時間×20日 |
掲載企業名 | オムロンエキスパートリンク株式会社 エンジニア担当 |
---|---|
雇用形態 | 派遣エンジニア |
勤務地 | 埼玉県和光市 |
給与 | 時給2500円 月給例:2500円×8時間×22日=440,000円 |
掲載企業名 | オムロンエキスパートリンク株式会社 エンジニア担当 |
---|---|
雇用形態 | 派遣エンジニア |
勤務地 | 埼玉県和光市 |
給与 | 時給2500円 月給例:2500円×8時間×22日=440,000円 |
掲載企業名 | オムロンエキスパートリンク株式会社 エンジニア担当 |
---|---|
雇用形態 | 派遣エンジニア |
勤務地 | 大阪府守口市 |
給与 | 時給2,000円 月給例:時給2000円×7.75H×21日=325,500円+残業代 |
掲載企業名 | オムロンエキスパートリンク株式会社 エンジニア担当 |
---|---|
雇用形態 | 派遣エンジニア |
勤務地 | 大阪府守口市 |
給与 | 時給2,300円 月給例:時給2300円×7.75H×21日=約38万円+残業代 |
掲載企業名 | オムロンエキスパートリンク株式会社 エンジニア担当 |
---|---|
雇用形態 | 派遣エンジニア |
勤務地 | 大阪府守口市 |
給与 | 時給2,000円 月給例:時給2000円×7.75H×21日=325,500円+残業代 |
掲載企業名 | オムロンエキスパートリンク株式会社 エンジニア担当 |
---|---|
雇用形態 | 派遣エンジニア |
勤務地 | 京都市伏見区 |
給与 | 時給2,000円 給与例:月給約33万円+残業代 |
掲載企業名 | オムロンエキスパートリンク株式会社 エンジニア担当 |
---|---|
雇用形態 | 派遣エンジニア |
勤務地 | 埼玉県和光市 |
給与 | 時給2500円 月給例:2500円×8時間×22日=440,000円 |
掲載企業名 | オムロンエキスパートリンク株式会社 エンジニア担当 |
---|---|
雇用形態 | 派遣エンジニア |
勤務地 | 東京都江東区 |
給与 | 時給2500円 月給例:2500円×8H×22日=440,000円 |
掲載企業名 | オムロンエキスパートリンク株式会社 エンジニア担当 |
---|---|
雇用形態 | 派遣エンジニア |
勤務地 | 東京都江東区 |
給与 | 時給2500円 月収例:2,500円×7.5h ×20日=375,000円 (残業代は別途お支払いします) |
掲載企業名 | オムロンエキスパートリンク株式会社 エンジニア担当 |
---|---|
雇用形態 | 正社員雇用/無期雇用派遣 |
勤務地 | 東京都 |
給与 | ご経験により異なりますので、面接時を経て確定いたします。 月給 20.6万 ~ 50.0万円 (給与例) 650万円/48歳(月給40万円+賞与+時間外手当) 500万円/35歳(月給35万円+賞与+時間外手当) 430万円/29歳(月給29万円+賞与+時間外手当) |
この求人について | こちらの求人は【エンジニア正社員】組込ソフトウエアと直接雇用契約を結ぶ求人です。 |
掲載企業名 | オムロンエキスパートリンク株式会社 エンジニア担当 |
---|---|
雇用形態 | 正社員雇用/無期雇用派遣 |
勤務地 | 神奈川県厚木市 |
給与 | ご経験により異なりますので、面接時を経て確定いたします。 月給 20.6万 ~ 50.0万円 (給与例) 650万円/48歳(月給40万円+賞与+時間外手当) 500万円/35歳(月給35万円+賞与+時間外手当) 430万円/29歳(月給29万円+賞与+時間外手当) |
この求人について | こちらの求人はと直接雇用契約を結ぶ求人です。 |
掲載企業名 | オムロンエキスパートリンク株式会社 エンジニア担当 |
---|---|
雇用形態 | 正社員雇用/無期雇用派遣 |
勤務地 | 京都市伏見区 |
給与 | ご経験により異なりますので、面接時を経て確定いたします。 月給 20.6万 ~ 50.0万円 (給与例) 650万円/48歳(月給40万円+賞与+時間外手当) 500万円/35歳(月給35万円+賞与+時間外手当) 430万円/29歳(月給29万円+賞与+時間外手当) |
この求人について | こちらの求人はと直接雇用契約を結ぶ求人です。 |
掲載企業名 | オムロンエキスパートリンク株式会社 エンジニア担当 |
---|---|
雇用形態 | 正社員雇用/無期雇用派遣 |
勤務地 | 大阪府守口市 |
給与 | ご経験により異なりますので、面接時を経て確定いたします。 月給 20.6万 ~ 50.0万円 (給与例) 650万円/48歳(月給40万円+賞与+時間外手当) 500万円/35歳(月給35万円+賞与+時間外手当) 430万円/29歳(月給29万円+賞与+時間外手当) |
この求人について | こちらの求人はと直接雇用契約を結ぶ求人です。 |