15万円以上の求人検索結果

キープ 0

キープ 0

15万円以上の求人検索結果

検索結果:10

その他クリエイティブ系長期OAスキル不要土日祝休み長期...全て表示

掲載企業名 オムロンエキスパートリンク株式会社 京都駅前オフィス
雇用形態 人材紹介(正社員)
勤務地 京都府京都市伏見区
給与 年収400万円以上 賞与あり 年2回 【その他手当(月間)】  時間外手当(所定外100% 法定外125%)  賞与:年2回(昨年実績1~1.5か月) 退職金:有り(勤続3年以上)

研究開発長期禁煙オフィスでのお仕事駅から徒歩5分制服あり...全て表示

掲載企業名 オムロンエキスパートリンク株式会社 京都駅前オフィス
雇用形態 人材紹介(正社員)
勤務地 京都府京都市南区
給与 (固定給内訳)  基本給:221,000円~296,000円 【その他手当(月間)】   家賃補助 ※社内規定による ・固定残業制:無・裁量労働制:無 ・賞与:昨年実績4ヵ月

その他長期制服ありOAスキル不要未経験者OK...全て表示

掲載企業名 オムロンエキスパートリンク株式会社 京都駅前オフィス
雇用形態 人材紹介(正社員)
勤務地 大阪府大阪市港区
給与 月給:205,000円(4年生大学新卒者) 賞与:年2回(7月・12月、昨年実績:3カ月/年)

財務・会計長期駅から徒歩5分服装自由Word・Excelスキル必要...全て表示

掲載企業名 オムロンエキスパートリンク株式会社 京都駅前オフィス
雇用形態 人材紹介(正社員)
勤務地 京都府中京区
給与 (固定給内訳)  基本給:200,000円~500,000円 ※税理士や科目合格者は優遇 賞与:年2回

機械・機構・金型・筐体設計長期分煙オフィスでのお仕事制服あり30代活躍中...全て表示

掲載企業名 オムロンエキスパートリンク株式会社 京都駅前オフィス
雇用形態 人材紹介(正社員)
勤務地 京都府綾部市
給与 月給:270,310 円 昇給:年1回 賞与:年2回(昨年実績2ヶ月)+期末業績賞与:直近5年以上連続支給実績有

その他長期分煙オフィスでのお仕事制服あり30代活躍中...全て表示

掲載企業名 オムロンエキスパートリンク株式会社 京都駅前オフィス
雇用形態 人材紹介(正社員)
勤務地 京都府久御山町
給与 月給:250,000円~311,000円(リーダークラス)

プログラマーSE(ビジネスアプリケーション系)長期禁煙オフィスでのお仕事駅から徒歩5分...全て表示

掲載企業名 オムロンエキスパートリンク株式会社 京都駅前オフィス
雇用形態 正社員
勤務地 京都府京都市中京区
給与 210,000円~/月 賞与5か月

総務・人事長期禁煙オフィスでのお仕事20代活躍中30代活躍中...全て表示

掲載企業名 オムロンエキスパートリンク株式会社 京都駅前オフィス
雇用形態 人材紹介(正社員)
勤務地 京都府京都市南区
給与 基本給:170,000円~270,000円 固定残業代:無

営業・企画営業長期土日祝休み平日休みあり長期...全て表示

掲載企業名 オムロンエキスパートリンク株式会社 京都駅前オフィス
雇用形態 人材紹介(正社員)
勤務地 京都府京都市伏見区
給与 月給円19万円~ 基本給:150,000円~固定残業手当:30,000円~ (固定残業時間15時間0分/月)+インセンティブ 賞与7月、12月(実績による) 昇給年1回

一般事務受付製造・物流関連長期禁煙オフィスでのお仕事...全て表示

掲載企業名 オムロンエキスパートリンク株式会社 京都駅前オフィス
雇用形態 派遣
勤務地 京都府京都市南区
給与 時給1,300円 月収例:約21万=1300円×8H×20日